2959 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Código do artigo 51402 Cópia
Código do artigo 83669 Cópia
Código do artigo 83712 Cópia
FIVENORM H05V2-K laranja-azul escuro 1 x 1 mm² Código do artigo 69846 Cópia
FIVENORM H05V2-K preto 1 x 1 mm² Bobine Código do artigo 65428 Cópia
FIVENORM H07V2-K azul 1 x 4 mm² Bobine Código do artigo 65469 Cópia
FIVENORM H07V2-K cinza 1 x 2,5 mm² Bobine Código do artigo 65460 Cópia
FIVENORM H07V2-K vermelho 1 x 25 mm² Código do artigo 64223 Cópia
H05VV5-F cinza 9 G 1 mm² Código do artigo 13030 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
H07RN-F preto 4 G 150 mm² Código do artigo 37057 Cópia
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 2 x 2,5 mm² Código do artigo 30758 Cópia
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 3 G 1 mm² Código do artigo 30764 Cópia
Código do artigo 28204 Cópia
Código do artigo 51877 Cópia
Código do artigo 52861 Cópia
Código do artigo 55101 Cópia
Código do artigo 55401 Cópia
Código do artigo 26710 Cópia
Código do artigo 26741 Cópia
Código do artigo 28177 Cópia
Código do artigo 228929 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 228933 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 220979 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
FIVENORM H07V-K azul 1 x 50 mm² Código do artigo 64253 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible