2959 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Código do artigo 28775 Cópia
Código do artigo 52847 Cópia
Código do artigo 52855 Cópia
FIVENORM H05V2-K vermelho 1 x 0,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019304 Cópia
FIVENORM H07V-K laranja 1 x 50 mm² Código do artigo 64264 Cópia
FIVENORM H07V2-K branco 1 x 1,5 mm² Bobine Código do artigo 65446 Cópia
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 1 x 16 mm² Código do artigo 30742 Cópia
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 7 G 1,5 mm² Código do artigo 30808 Cópia
Código do artigo 26709 Cópia
Código do artigo 26762 Cópia
Código do artigo 11019086 Cópia
Código do artigo 31037 Cópia
Código do artigo 29740 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/300 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 29219 Cópia
Código do artigo 51392 Cópia
Código do artigo 83723 Cópia
Código do artigo 83736 Cópia
FIVENORM 07V2-K azul escuro-branco 1 x 2,5 mm² Bobine Código do artigo 65529 Cópia
FIVENORM H05V2-K vermelho 1 x 1 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019374 Cópia
FIVENORM H05V2-K vermelho-branco 1 x 0,75 mm² Código do artigo 63353 Cópia
H05VV5-F cinza 2 x 0,5 mm² Código do artigo 13122 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 2 x 1,5 mm² Código do artigo 30757 Cópia
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 4 G 10 mm² Código do artigo 30786 Cópia
Código do artigo 35008 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible