2959 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Código do artigo 28792 Cópia
Código do artigo 26776 Cópia
Código do artigo 28967 Cópia
Código do artigo 83670 Cópia
Código do artigo 83722 Cópia
Código do artigo 83744 Cópia
FIVENORM H05V2-K preto 1 x 0,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019300 Cópia
FIVENORM H05V2-K vermelho 1 x 0,75 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019339 Cópia
FIVENORM H07V2-K branco 1 x 4 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019480 Cópia
FIVENORM H07V2-K castanho 1 x 2,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019443 Cópia
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 4 G 16 mm² Código do artigo 30787 Cópia
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 5 G 2,5 mm² Código do artigo 30798 Cópia
Código do artigo 29237 Cópia
Código do artigo 28801 Cópia
Código do artigo 52135 Cópia
Código do artigo 55901 Cópia
Código do artigo 29233 Cópia
07RN-F preto 19 G 2,5 mm² Código do artigo 37098 Cópia
FIVENORM H05V2-K branco-azul 1 x 1 mm² Bobine Código do artigo 65505 Cópia
FIVENORM H05V2-K violeta 1 x 1 mm² Bobine Código do artigo 65435 Cópia
FIVENORM H07V2-K castanho 1 x 1,5 mm² Bobine Código do artigo 65444 Cópia
H05VV5-F cinza 34 G 1 mm² Código do artigo 13034 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
H07RN-F preto 4 G 185 mm² Código do artigo 37058 Cópia
Código do artigo 29760 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible