2959 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Código do artigo 28783 Cópia
Código do artigo 52826 Cópia
Código do artigo 52853 Cópia
Código do artigo 51894 Cópia
Código do artigo 83737 Cópia
FIVENORM 07V2-K azul escuro-laranja 1 x 1,5 mm² Código do artigo 63335 Cópia
FIVENORM 07V2-K verde 1 x 35 mm² Código do artigo 64245 Cópia
FIVENORM H05V2-K azul escuro -laranja 1 x 1 mm² Código do artigo 63334 Cópia
FIVENORM H05V2-K azul-branco 1 x 0,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019315 Cópia
FIVENORM H07V2-K vermelho 1 x 4 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019479 Cópia
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 1 x 35 mm² Código do artigo 30744 Cópia
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 5 G 10 mm² Código do artigo 30801 Cópia
Código do artigo 29259 Cópia
Código do artigo 35003 Cópia
Código do artigo 26694 Cópia
Código do artigo 26831 Cópia
Código do artigo 26397 Cópia
FIVENORM H05V2-K branco-azul 1 x 0,75 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019351 Cópia
FIVENORM H07V2-K castanho 1 x 2,5 mm² Bobine Código do artigo 65457 Cópia
FIVENORM H07V2-K laranja 1 x 35 mm² Código do artigo 64248 Cópia
H07RN-F preto 2 x 10 mm² Código do artigo 37024 Cópia
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 5 G 25 mm² Código do artigo 30803 Cópia
Código do artigo 28775 Cópia
Código do artigo 52847 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible