2959 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
FIVENORM H07V2-K vermelho 1 x 2,5 mm² Bobine Código do artigo 65458 Cópia
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 4 G 4 mm² Código do artigo 30784 Cópia
Código do artigo 28186 Cópia
Código do artigo 29742 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/300 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 26712 Cópia
Código do artigo 31009 Cópia
Código do artigo 83757 Cópia
Código do artigo 220968 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
FIVENORM H05V2-K branco-vermelho 1 x 1 mm² Código do artigo 63416 Cópia
FIVENORM H07V2-K laranja 1 x 2,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019452 Cópia
H05VV5-F cinza 25 G 0,5 mm² Código do artigo 13009 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 35004 Cópia
Código do artigo 52859 Cópia
Código do artigo 26718 Cópia
Código do artigo 83746 Cópia
Código do artigo 220982 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
FIVENORM 07V2-K azul-laranja 1 x 1,5 mm² Código do artigo 69857 Cópia
FIVENORM H05V2-K branco 1 x 0,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019305 Cópia
FIVENORM H05V2-K castanho 1 x 0,75 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019338 Cópia
H05VV5-F cinza 34 G 1,5 mm² Código do artigo 13047 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
H07RN-F preto 3 x 1,5 mm² Código do artigo 37080 Cópia
H07RN-F preto 4 G 120 mm² Código do artigo 37056 Cópia
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 5 G 16 mm² Código do artigo 30802 Cópia
Código do artigo 29249 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible