2959 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
FIVENORM 07V2-K laranja-branco 1 x 1,5 mm² Código do artigo 69860 Cópia
FIVENORM H05V2-K rosa 1 x 0,5 mm² Código do artigo 64084 Cópia
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 5 G 1,5 mm² Código do artigo 30797 Cópia
Código do artigo 28790 Cópia
Código do artigo 55601 Cópia
Código do artigo 11019083 Cópia
Código do artigo 83764 Cópia
FIVENORM H05V2-K azul 1 x 1 mm² Bobine Código do artigo 65430 Cópia
FIVENORM H07V2-K azul 1 x 2,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019442 Cópia
FIVENORM H07V2-K azul 1 x 6 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019512 Cópia
FIVENORM H07V2-K branco 1 x 1,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019410 Cópia
FIVENORM H07V2-K castanho 1 x 1,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019408 Cópia
Código do artigo 29253 Cópia
Código do artigo 29247 Cópia
Código do artigo 29246 Cópia
Código do artigo 29230 Cópia
Código do artigo 26807 Cópia
Código do artigo 35011 Cópia
Código do artigo 83745 Cópia
07RN-F preto 5 G 150 mm² Código do artigo 34127 Cópia
FIVENORM H05V2-K branco 1 x 1 mm² Bobine Código do artigo 65433 Cópia
FIVENORM H05V2-K verde-amarelo 1 G 1 mm² Bobine Código do artigo 65429 Cópia
FIVENORM H05V2-K vermelho 1 x 0,75 mm² Bobine Código do artigo 65419 Cópia
FIVENORM H07V2-K branco 1 x 25 mm² Código do artigo 64224 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible