2959 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
H07RN-F preto 3 G 50 mm² Código do artigo 37036 Cópia
Código do artigo 51834 Cópia
Código do artigo 29290 Cópia
Código do artigo 29187 Cópia
FIVENORM H05V2-K azul 1 x 0,75 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019337 Cópia
FIVENORM H05V2-K rosa 1 x 1 mm² Código do artigo 64116 Cópia
FIVENORM H07V2-K vermelho 1 x 1,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019409 Cópia
Código do artigo 26860 Cópia
Código do artigo 26918 Cópia
Código do artigo 51828 Cópia
Código do artigo 28780 Cópia
Código do artigo 52873 Cópia
Código do artigo 52962 Cópia
07RN-F preto 19 G 1,5 mm² Código do artigo 37094 Cópia
FIVENORM H07V2-K azul escuro 1 x 1,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019416 Cópia
FIVENORM H07V2-K azul escuro 1 x 2,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019451 Cópia
Código do artigo 26396 Cópia
Código do artigo 35010 Cópia
Código do artigo 29388 Cópia
Código do artigo 28809 Cópia
Código do artigo 28781 Cópia
Código do artigo 52846 Cópia
FIVENORM 07V2-K branco-azul escuro 1 x 6 mm² Código do artigo 63378 Cópia
FIVENORM 07V2-K verde 1 x 4 mm² Código do artigo 64165 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible