2959 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Código do artigo 83711 Cópia
FIVENORM H05V2-K azul 1 x 1 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019372 Cópia
FIVENORM H05V2-K preto 1 x 0,75 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019335 Cópia
H05VV5-F cinza 25 G 1 mm² Código do artigo 13033 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 1 x 95 mm² Código do artigo 30747 Cópia
Código do artigo 26790 Cópia
Código do artigo 26791 Cópia
Código do artigo 220963 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 28791 Cópia
FIVENORM 07V2-K azul-branco 1 x 6 mm² Código do artigo 63432 Cópia
FIVENORM 07V2-K vermelho-branco 1 x 2,5 mm² Código do artigo 63356 Cópia
H07RN-F preto 1 x 300 mm² Código do artigo 37016 Cópia
Código do artigo 37203 Cópia
Cabos de controle e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 37204 Cópia
Cabos de controle e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 29156 Cópia
Código do artigo 29354 Cópia
Código do artigo 29170 Cópia
Código do artigo 51825 Cópia
Código do artigo 83756 Cópia
Código do artigo 83700 Cópia
FIVENORM H07V2-K azul 1 x 2,5 mm² Bobine Código do artigo 65456 Cópia
FIVENORM H07V2-K laranja 1 x 2,5 mm² Bobine Código do artigo 65463 Cópia
H05VV5-F cinza 7 G 0,5 mm² Código do artigo 13005 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
H07RN-F preto 3 G 35 mm² Código do artigo 37035 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible