2959 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
FIVENORM 07V2-K verde 1 x 10 mm² Código do artigo 64197 Cópia
FIVENORM H05V2-K laranja 1 x 1 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019382 Cópia
FIVENORM H07V2-K azul 1 x 25 mm² Código do artigo 64221 Cópia
Código do artigo 29244 Cópia
Código do artigo 35014 Cópia
Código do artigo 83709 Cópia
05V-K vermelho-branco 1 x 0,75 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29371 Cópia
FIVENORM H05V2-K azul 1 x 0,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019302 Cópia
Código do artigo 50899 Cópia
Código do artigo 26760 Cópia
Código do artigo 83679 Cópia
FIVENORM 07V2-K branco-laranja 1 x 4 mm² Código do artigo 63430 Cópia
FIVENORM H05V2-K branco 1 x 0,75 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019340 Cópia
H05VV5-F cinza 18 G 0,5 mm² Código do artigo 13008 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
H05VV5-F cinza 4 G 0,5 mm² Código do artigo 13002 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 28228 Cópia
Código do artigo 29231 Cópia
Código do artigo 28778 Cópia
Código do artigo 28810 Cópia
Código do artigo 35006 Cópia
Código do artigo 51837 Cópia
Código do artigo 51885 Cópia
Código do artigo 83755 Cópia
Código do artigo 83711 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible