2959 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
H07RN-F preto 3 G 10 mm² Código do artigo 37032 Cópia
Código do artigo 29409 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/300 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 29200 Cópia
Código do artigo 28799 Cópia
Código do artigo 220983 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
FIVENORM 07V2-K verde 1 x 16 mm² Código do artigo 64213 Cópia
FIVENORM H05V2-K vermelho 1 x 1 mm² Bobine Código do artigo 65432 Cópia
H05VV5-F cinza 25 G 0,75 mm² Código do artigo 13021 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 4 G 2,5 mm² Código do artigo 30783 Cópia
Código do artigo 28764 Cópia
Código do artigo 26828 Cópia
Código do artigo 35009 Cópia
Código do artigo 52821 Cópia
FIVENORM 07V2-K laranja-branco 1 x 2,5 mm² Código do artigo 69869 Cópia
Código do artigo 51868 Cópia
Código do artigo 51800 Cópia
Código do artigo 29228 Cópia
Código do artigo 26886 Cópia
FIVENORM 07V2-K branco-azul escuro 1 x 4 mm² Código do artigo 63377 Cópia
FIVENORM H07V2-K cinza 1 x 10 mm² Código do artigo 64193 Cópia
FIVENORM H07V2-K laranja 1 x 1,5 mm² Bobine Código do artigo 65450 Cópia
FIVENORM H07V2-K verde-amarelo 1 G 4 mm² Bobine Código do artigo 65468 Cópia
Código do artigo 29171 Cópia
Código do artigo 26702 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible