2959 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
FIVENORM H07V2-K violeta 1 x 2,5 mm² Código do artigo 64146 Cópia
H05VV-F/SJT cinza 3 G AWG 17 Código do artigo 28067 Cópia
H07RN-F preto 3 G 16 mm² Código do artigo 37033 Cópia
Código do artigo 220969 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 28772 Cópia
Código do artigo 83655 Cópia
FIVENORM H07V2-K preto 1 x 4 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019475 Cópia
FIVENORM H07V2-K verde-amarelo 1 G 6 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019511 Cópia
Código do artigo 22051 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 300/500 V, código de cores, não-blindado
Código do artigo 51826 Cópia
Código do artigo 52858 Cópia
Código do artigo 51851 Cópia
FIVENORM H05V2-K branco-azul escuro 1 x 0,5 mm² Código do artigo 63372 Cópia
FIVENORM H05V2-K vermelho-branco 1 x 1 mm² Código do artigo 63354 Cópia
FIVENORM H07V2-K laranja 1 x 25 mm² Código do artigo 64232 Cópia
H05V-K amarelo 1 x 0,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29089 Cópia
Código do artigo 51835 Cópia
Código do artigo 51396 Cópia
Código do artigo 51816 Cópia
Código do artigo 83735 Cópia
FIVENORM 07V2-K azul escuro-branco 1 x 1,5 mm² Bobine Código do artigo 65518 Cópia
FIVENORM 07V2-K azul escuro-branco 1 x 6 mm² Código do artigo 63434 Cópia
FIVENORM H05V2-K branco-azul 1 x 1 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019386 Cópia
FIVENORM H07V2-K vermelho 1 x 1,5 mm² Bobine Código do artigo 65445 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible