2959 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Código do artigo 28773 Cópia
Código do artigo 26799 Cópia
Código do artigo 26844 Cópia
Código do artigo 51807 Cópia
Código do artigo 31008 Cópia
Código do artigo 51819 Cópia
Código do artigo 28963 Cópia
Código do artigo 83707 Cópia
FIVENORM 07V2-K azul escuro-branco 1 x 10 mm² Código do artigo 63439 Cópia
FIVENORM H07V2-K branco 1 x 10 mm² Código do artigo 64192 Cópia
Código do artigo 22052 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 300/500 V, código de cores, não-blindado
Código do artigo 26815 Cópia
FIVENORM 07V2-K branco-vermelho 1 x 2,5 mm² Código do artigo 63426 Cópia
FIVENORM 07V2-K vermelho-branco 1 x 1,5 mm² Código do artigo 63355 Cópia
FIVENORM H05V2-K amarelo 1 x 0,75 mm² Código do artigo 64099 Cópia
FIVENORM H07V2-K azul 1 x 1,5 mm² Bobine Código do artigo 65443 Cópia
FIVENORM H07V2-K castanho 1 x 4 mm² Código do artigo 64158 Cópia
Código do artigo 29307 Cópia
H05V-K verde 1 x 0,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29091 Cópia
H07RN-F preto 1 x 10 mm² Código do artigo 37005 Cópia
H07RN-F preto 3 G 25 mm² Código do artigo 37034 Cópia
H07RN-F preto 3 x 2,5 mm² Código do artigo 37081 Cópia
Código do artigo 29186 Cópia
Código do artigo 28779 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible