3004 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Código do artigo 52898 Cópia
Código do artigo 26692 Cópia
FIVENORM H07V2-K vermelho 1 x 2,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019444 Cópia
H07RN-F preto 1 x 6 mm² Código do artigo 37004 Cópia
Código do artigo 22054 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 300/500 V, código de cores, não-blindado
Código do artigo 29214 Cópia
Código do artigo 29392 Cópia
Código do artigo 29254 Cópia
Código do artigo 26761 Cópia
Código do artigo 29184 Cópia
FIVENORM H05V2-K azul 1 x 0,75 mm² Bobine Código do artigo 65417 Cópia
FIVENORM H07V2-K vermelho 1 x 16 mm² Código do artigo 64207 Cópia
H05VV5-F cinza 18 G 0,75 mm² Código do artigo 13020 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 51785 Cópia
FIVENORM H05V2-K azul-laranja 1 x 0,75 mm² Código do artigo 69839 Cópia
FIVENORM H07V2-K laranja 1 x 10 mm² Código do artigo 64200 Cópia
H05VV5-F cinza 25 G 1,5 mm² Código do artigo 13045 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
H07RN-F preto 4 G 70 mm² Código do artigo 37054 Cópia
H05VV5-F cinza 12 G 0,5 mm² Código do artigo 13007 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
H05VV5-F cinza 18 G 1 mm² Código do artigo 13032 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
H07RN-F preto 12 G 2,5 mm² Código do artigo 37096 Cópia
Código do artigo 22056 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 300/500 V, código de cores, não-blindado
Código do artigo 29338 Cópia
Código do artigo 26775 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible