3004 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Código do artigo 51842 Cópia
07RN-F preto 5 G 120 mm² Código do artigo 34349 Cópia
FIVENORM H05V2-K branco-azul escuro 1 x 0,75 mm² Código do artigo 63373 Cópia
H05VV5-F cinza 4 G 0,75 mm² Código do artigo 13014 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 26829 Cópia
Código do artigo 83668 Cópia
Código do artigo 26925 Cópia
Código do artigo 31038 Cópia
Código do artigo 83743 Cópia
FIVENORM 07V2-K azul-branco 1 x 4 mm² Código do artigo 63427 Cópia
FIVENORM H05V2-K azul escuro-branco 1 x 1 mm² Bobine Código do artigo 65506 Cópia
FIVENORM H07V2-K azul 1 x 1,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019407 Cópia
Código do artigo 29406 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/300 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 28789 Cópia
Código do artigo 52961 Cópia
Código do artigo 83732 Cópia
Código do artigo 83734 Cópia
FIVENORM 07V2-K verde 1 x 6 mm² Código do artigo 64181 Cópia
FIVENORM H05V2-K laranja 1 x 1 mm² Bobine Código do artigo 65437 Cópia
Código do artigo 29407 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/300 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 26902 Cópia
Código do artigo 220971 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 55301 Cópia
Código do artigo 26799 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible