3004 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Código do artigo 51859 Cópia
FIVENORM H05V2-K verde 1 x 0,5 mm² Código do artigo 64085 Cópia
H07RN-F preto 1 x 185 mm² Código do artigo 37014 Cópia
Código do artigo 29385 Cópia
Código do artigo 28788 Cópia
Código do artigo 51397 Cópia
Código do artigo 26722 Cópia
Código do artigo 29404 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/300 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 29154 Cópia
Código do artigo 29155 Cópia
Código do artigo 52960 Cópia
FIVENORM H05V2-K branco-azul 1 x 0,5 mm² Código do artigo 63403 Cópia
Código do artigo 29215 Cópia
Código do artigo 51810 Cópia
FIVENORM H07V2-K vermelho 1 x 10 mm² Código do artigo 64191 Cópia
Código do artigo 26875 Cópia
Código do artigo 83651 Cópia
Código do artigo 83742 Cópia
FIVENORM H05V2-K verde-amarelo 1 G 0,5 mm² Código do artigo 64076 Cópia
FIVENORM H07V2-K azul escuro 1 x 2,5 mm² Bobine Código do artigo 65466 Cópia
H07RN-F preto 7 G 2,5 mm² Código do artigo 37079 Cópia
Código do artigo 22064 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
FIVENORM 07V2-K branco-azul escuro 1 x 1,5 mm² Código do artigo 63375 Cópia
FIVENORM H07V2-K preto 1 x 1,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019405 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible