3004 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
H05VV-F preto 3 G 1 mm² Código do artigo 29460 Cópia
H05VV5-F cinza 3 G 0,5 mm² Código do artigo 13001 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 3 G 1,5 mm² Código do artigo 30765 Cópia
Código do artigo 29384 Cópia
Código do artigo 26691 Cópia
Código do artigo 26758 Cópia
Código do artigo 52956 Cópia
Código do artigo 51808 Cópia
FIVENORM 07V2-K amarelo 1 x 1,5 mm² Código do artigo 64131 Cópia
Código do artigo 35007 Cópia
Código do artigo 28771 Cópia
Código do artigo 26774 Cópia
FIVENORM H05V2-K azul escuro 1 x 0,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019311 Cópia
FIVENORM H07V2-K branco 1 x 4 mm² Código do artigo 64160 Cópia
FIVENORM H07V2-K laranja 1 x 6 mm² Código do artigo 64184 Cópia
H07RN-F preto 4 G 95 mm² Código do artigo 37055 Cópia
Código do artigo 52946 Cópia
H05VV5-F cinza 7 G 0,75 mm² Código do artigo 13017 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
H07RN-F preto 1 x 1,5 mm² Código do artigo 37001 Cópia
Código do artigo 36008 Cópia
Código do artigo 51400 Cópia
FIVENORM H07V2-K preto 1 x 6 mm² Bobine Código do artigo 65550 Cópia
Código do artigo 29198 Cópia
Código do artigo 83656 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible