3004 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
H07RN-F preto 4 G 1 mm² Código do artigo 37044 Cópia
H07RN-F preto 5 G 70 mm² Código do artigo 37154 Cópia
Código do artigo 52875 Cópia
Código do artigo 52888 Cópia
FIVENORM H07V2-K verde-amarelo 1 G 1,5 mm² Bobine Código do artigo 65442 Cópia
Código do artigo 51867 Cópia
FIVENORM H07V-K preto 1 x 150 mm² Código do artigo 64315 Cópia
Código do artigo 51792 Cópia
Código do artigo 51775 Cópia
Código do artigo 36002 Cópia
Código do artigo 26845 Cópia
FIVENORM H07V-K verde-amarelo 1 G 120 mm² Código do artigo 64300 Cópia
FIVENORM H07V2-K verde-amarelo 1 G 1,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019406 Cópia
Código do artigo 35005 Cópia
Código do artigo 29138 Cópia
Código do artigo 52857 Cópia
H07RN-F preto 1 x 2,5 mm² Código do artigo 37002 Cópia
Código do artigo 26805 Cópia
Código do artigo 29217 Cópia
Código do artigo 51789 Cópia
Código do artigo 51824 Cópia
H05VV5-F cinza 18 G 1,5 mm² Código do artigo 13044 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
H05VV5-F cinza 4 G 1 mm² Código do artigo 13026 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 29168 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible