3004 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
H05VV5-F cinza 2 x 1 mm² Código do artigo 13119 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 29353 Cópia
Código do artigo 26723 Cópia
Código do artigo 52957 Cópia
Código do artigo 28765 Cópia
H07RN-F preto 1 x 150 mm² Código do artigo 37013 Cópia
Código do artigo 29201 Cópia
Código do artigo 26893 Cópia
Código do artigo 51415 Cópia
Código do artigo 83667 Cópia
Código do artigo 28777 Cópia
Código do artigo 26877 Cópia
Código do artigo 29389 Cópia
Código do artigo 22058 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 26923 Cópia
Código do artigo 29221 Cópia
Código do artigo 52883 Cópia
Código do artigo 83710 Cópia
FIVENORM H05V2-K azul escuro 1 x 1 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019381 Cópia
FIVENORM H07V2-K branco 1 x 6 mm² Código do artigo 64176 Cópia
H05V-K laranja 1 x 0,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29094 Cópia
Código do artigo 51404 Cópia
Código do artigo 52874 Cópia
FIVENORM H05V2-K branco-azul escuro 1 x 1 mm² Código do artigo 63374 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible