3004 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Código do artigo 52878 Cópia
FIVENORM H05V2-K violeta 1 x 0,5 mm² Código do artigo 64082 Cópia
Código do artigo 83753 Cópia
Código do artigo 26768 Cópia
H07RN-F preto 3 G 1 mm² Código do artigo 37027 Cópia
H05VV5-F cinza 12 G 1 mm² Código do artigo 13031 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
H07RN-F preto 5 G 50 mm² Código do artigo 37091 Cópia
Código do artigo 28793 Cópia
Código do artigo 26738 Cópia
FIVENORM H05V2-K branco 1 x 0,75 mm² Código do artigo 64096 Cópia
H05VV5-F cinza 4 G 2,5 mm² Código do artigo 13051 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 22055 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 300/500 V, código de cores, não-blindado
Código do artigo 29139 Cópia
FIVENORM H07V2-K vermelho 1 x 6 mm² Código do artigo 64175 Cópia
H07RN-F preto 1 x 16 mm² Código do artigo 37006 Cópia
FIVENORM H07V2-K cinza 1 x 1,5 mm² Código do artigo 64129 Cópia
Código do artigo 28794 Cópia
Código do artigo 28795 Cópia
Código do artigo 26843 Cópia
H07RN-F preto 4 G 16 mm² Código do artigo 37050 Cópia
Código do artigo 28763 Cópia
H07RN-F preto 1 x 240 mm² Código do artigo 37015 Cópia
Código do artigo 35001 Cópia
Código do artigo 28786 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible