3004 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Código do artigo 29199 Cópia
Código do artigo 22066 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 51817 Cópia
H05VV-F preto 2 x 1 mm² Código do artigo 29458 Cópia
Código do artigo 28787 Cópia
H07RN-F preto 1 x 50 mm² Código do artigo 37009 Cópia
Código do artigo 220981 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 83689 Cópia
Código do artigo 51840 Cópia
Código do artigo 29229 Cópia
Código do artigo 31003 Cópia
FIVENORM H07V2-K preto 1 x 4 mm² Bobine Código do artigo 65467 Cópia
H05VV5-F cinza 5 G 1 mm² Código do artigo 13027 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 28769 Cópia
H07RN-F preto 1 x 95 mm² Código do artigo 37011 Cópia
H05VV5-F cinza 7 G 1 mm² Código do artigo 13029 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 29245 Cópia
FIVENORM H05V2-K cinza 1 x 0,5 mm² Código do artigo 64081 Cópia
H05VV5-F cinza 5 G 2,5 mm² Código do artigo 13052 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
H07RN-F preto 2 x 4 mm² Código do artigo 37022 Cópia
FIVENORM H05V2-K laranja 1 x 0,5 mm² Código do artigo 64088 Cópia
H05VV-F/SJT preto 3 G AWG 15 Código do artigo 28039 Cópia
H07RN-F preto 1 x 70 mm² Código do artigo 37010 Cópia
Código do artigo 51850 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible