3004 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
FIVENORM H05V2-K azul-branco 1 x 0,75 mm² Código do artigo 63407 Cópia
H07RN-F preto 1 x 35 mm² Código do artigo 37008 Cópia
H07RN-F preto 2 x 6 mm² Código do artigo 37023 Cópia
H07RN-F preto 3 G 6 mm² Código do artigo 37031 Cópia
FIVENORM H07V-K verde-amarelo 1 G 95 mm² Código do artigo 64284 Cópia
Código do artigo 83650 Cópia
FIVENORM H07V2-K azul escuro 1 x 4 mm² Código do artigo 64167 Cópia
H07RN-F preto 4 G 10 mm² Código do artigo 37049 Cópia
Código do artigo 36004 Cópia
Código do artigo 51815 Cópia
Código do artigo 51832 Cópia
Código do artigo 51782 Cópia
Código do artigo 29166 Cópia
FIVENORM 07V2-K azul-branco 1 x 1,5 mm² Código do artigo 63417 Cópia
FIVENORM H05V2-K cinza 1 x 1 mm² Código do artigo 64113 Cópia
H07RN-F preto 2 x 1,5 mm² Código do artigo 37020 Cópia
Código do artigo 22060 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
FIVENORM H05V2-K amarelo 1 x 1 mm² Código do artigo 64115 Cópia
FIVENORM H05V2-K violeta 1 x 0,75 mm² Código do artigo 64098 Cópia
FIVENORM H07V2-K azul 1 x 10 mm² Código do artigo 64189 Cópia
Código do artigo 52882 Cópia
Código do artigo 52887 Cópia
Código do artigo 52896 Cópia
Código do artigo 51799 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible