3004 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Código do artigo 52884 Cópia
Código do artigo 29238 Cópia
Código do artigo 52845 Cópia
FIVENORM H07V-K verde-amarelo 1 G 70 mm² Código do artigo 64268 Cópia
FIVENORM H07V2-K azul escuro 1 x 10 mm² Código do artigo 64199 Cópia
H05VV5-F cinza 3 G 0,75 mm² Código do artigo 13013 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
H07RN-F preto 2 x 1 mm² Código do artigo 37019 Cópia
Código do artigo 29383 Cópia
Código do artigo 51790 Cópia
Código do artigo 29736 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/300 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
H07RN-F preto 7 G 1,5 mm² Código do artigo 37092 Cópia
Código do artigo 29243 Cópia
Código do artigo 83662 Cópia
H05V-K violeta 1 x 0,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29088 Cópia
H07RN-F preto 12 G 1,5 mm² Código do artigo 37093 Cópia
Código do artigo 29185 Cópia
FIVENORM H05V2-K castanho 1 x 0,5 mm² Código do artigo 64078 Cópia
Código do artigo 31002 Cópia
Código do artigo 51858 Cópia
Código do artigo 29169 Cópia
H05VV5-F cinza 5 G 0,75 mm² Código do artigo 13015 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
FIVENORM H07V2-K azul 1 x 16 mm² Código do artigo 64205 Cópia
H07RN-F preto 4 G 35 mm² Código do artigo 37052 Cópia
Código do artigo 22061 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible