3004 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Código do artigo 52955 Cópia
H05VV5-F cinza 12 G 0,75 mm² Código do artigo 13019 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
H07RN-F preto 4 G 50 mm² Código do artigo 37053 Cópia
Código do artigo 26706 Cópia
FIVENORM H07V2-K castanho 1 x 6 mm² Código do artigo 64174 Cópia
H05VV5-F cinza 2 x 0,75 mm² Código do artigo 13123 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
FIVENORM H05V2-K castanho 1 x 0,75 mm² Código do artigo 64094 Cópia
FIVENORM H07V2-K azul escuro 1 x 6 mm² Código do artigo 64183 Cópia
Código do artigo 29322 Cópia
Código do artigo 29289 Cópia
Código do artigo 51409 Cópia
Código do artigo 51841 Cópia
FIVENORM 07V2-K branco-laranja 1 x 2,5 mm² Código do artigo 63425 Cópia
H05VV-F/SJT preto 3 G AWG 13 Código do artigo 28043 Cópia
FIVENORM H05V2-K amarelo 1 x 0,5 mm² Código do artigo 64083 Cópia
Código do artigo 220980 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 83678 Cópia
Código do artigo 51801 Cópia
Código do artigo 26783 Cópia
FIVENORM H05V2-K cinza 1 x 0,75 mm² Código do artigo 64097 Cópia
FIVENORM H07V2-K laranja 1 x 16 mm² Código do artigo 64216 Cópia
Código do artigo 29401 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/300 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
FIVENORM 07V2-K branco-laranja 1 x 1,5 mm² Código do artigo 63420 Cópia
H05VV5-F cinza 12 G 1,5 mm² Código do artigo 13043 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible