3004 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
H05VV-F branco 3 G 1,5 mm² Código do artigo 29469 Cópia
Código do artigo 52954 Cópia
FIVENORM H05V2-K branco-azul 1 x 0,75 mm² Código do artigo 63408 Cópia
Código do artigo 29152 Cópia
Código do artigo 26909 Cópia
Código do artigo 28761 Cópia
Código do artigo 52885 Cópia
Código do artigo 51411 Cópia
Código do artigo 51774 Cópia
Código do artigo 83765 Cópia
FIVENORM 07V2-K branco-azul 1 x 2,5 mm² Código do artigo 63423 Cópia
FIVENORM H05V2-K violeta 1 x 1 mm² Código do artigo 64114 Cópia
Código do artigo 28766 Cópia
Código do artigo 52897 Cópia
H07RN-F preto 2 x 2,5 mm² Código do artigo 37021 Cópia
Código do artigo 26827 Cópia
Código do artigo 52891 Cópia
FIVENORM H05V2-K azul escuro-branco 1 x 0,5 mm² Código do artigo 63404 Cópia
FIVENORM H05V2-K castanho 1 x 1 mm² Código do artigo 64110 Cópia
FIVENORM H07V2-K preto 1 x 2,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019440 Cópia
Código do artigo 51783 Cópia
Código do artigo 83697 Cópia
H05VV5-F cinza 3 G 2,5 mm² Código do artigo 13050 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 28774 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible