3004 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Código do artigo 51788 Cópia
FIVENORM 07V2-K branco-azul 1 x 1,5 mm² Código do artigo 63418 Cópia
FIVENORM H07V2-K laranja 1 x 2,5 mm² Código do artigo 64152 Cópia
Código do artigo 29403 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/300 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 26759 Cópia
FIVENORM H05V2-K branco 1 x 1 mm² Código do artigo 64112 Cópia
FIVENORM H07V-K preto 1 x 50 mm² Código do artigo 64251 Cópia
H07RN-F preto 5 G 35 mm² Código do artigo 37068 Cópia
Código do artigo 52892 Cópia
Código do artigo 52872 Cópia
Código do artigo 26773 Cópia
Código do artigo 26690 Cópia
Código do artigo 83677 Cópia
Código do artigo 29374 Cópia
Código do artigo 83688 Cópia
H05VV5-F cinza 7 G 1,5 mm² Código do artigo 13041 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 29183 Cópia
FIVENORM H05V2-K laranja 1 x 0,75 mm² Código do artigo 64104 Cópia
Código do artigo 51773 Cópia
FIVENORM H07V2-K cinza 1 x 2,5 mm² Código do artigo 64145 Cópia
Código do artigo 29227 Cópia
Código do artigo 29153 Cópia
FIVENORM H05V2-K azul escuro 1 x 0,5 mm² Bobine Código do artigo 65414 Cópia
FIVENORM H07V2-K azul 1 x 4 mm² Código do artigo 64157 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible