3004 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Código do artigo 31004 Cópia
Código do artigo 52881 Cópia
FIVENORM H05V2-K vermelho 1 x 0,5 mm² Código do artigo 64079 Cópia
H05VV-F preto 2 x 0,75 mm² Código do artigo 29450 Cópia
Código do artigo 83652 Cópia
FIVENORM H07V2-K azul 1 x 6 mm² Código do artigo 64173 Cópia
Código do artigo 26767 Cópia
Código do artigo 51849 Cópia
Código do artigo 36001 Cópia
Código do artigo 29386 Cópia
Código do artigo 51806 Cópia
Código do artigo 52948 Cópia
Código do artigo 26788 Cópia
Código do artigo 52893 Cópia
Código do artigo 83673 Cópia
Código do artigo 83654 Cópia
Código do artigo 83653 Cópia
FIVENORM H05V2-K verde-amarelo 1 G 0,75 mm² Código do artigo 64092 Cópia
FIVENORM H05V2-K azul escuro 1 x 0,75 mm² Bobine Código do artigo 65427 Cópia
FIVENORM H07V2-K verde-amarelo 1 G 2,5 mm² Bobine Código do artigo 65455 Cópia
H07RN-F preto 3 G 4 mm² Código do artigo 37030 Cópia
Código do artigo 29167 Cópia
Código do artigo 52877 Cópia
Código do artigo 26757 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible