3004 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
H05VV5-F cinza 5 G 1,5 mm² Código do artigo 13039 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 22067 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 51831 Cópia
FIVENORM H05V2-K azul-branco 1 x 1 mm² Código do artigo 63412 Cópia
Código do artigo 29137 Cópia
Código do artigo 29222 Cópia
Código do artigo 31006 Cópia
Código do artigo 26787 Cópia
FIVENORM H05V2-K vermelho 1 x 0,75 mm² Código do artigo 64095 Cópia
Código do artigo 51780 Cópia
FIVENORM H05V2-K azul escuro-branco 1 x 0,75 mm² Código do artigo 63409 Cópia
Código do artigo 36003 Cópia
Código do artigo 83687 Cópia
Código do artigo 29273 Cópia
Código do artigo 29212 Cópia
FIVENORM H05V2-K preto 1 x 0,75 mm² Código do artigo 64091 Cópia
FIVENORM 07V2-K azul escuro-branco 1 x 2,5 mm² Código do artigo 63424 Cópia
Código do artigo 83696 Cópia
Código do artigo 52945 Cópia
FIVENORM H07V2-K branco 1 x 1,5 mm² Código do artigo 64128 Cópia
H05VV-F preto 3 G 0,75 mm² Código do artigo 29452 Cópia
FIVENORM H07V-K preto 1 x 95 mm² Código do artigo 64283 Cópia
Código do artigo 83754 Cópia
Código do artigo 51822 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible