3004 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
H07RN-F preto 5 G 16 mm² Código do artigo 37066 Cópia
FIVENORM H05V2-K laranja 1 x 1 mm² Código do artigo 64120 Cópia
Código do artigo 31005 Cópia
Código do artigo 83675 Cópia
H05VV5-F cinza 4 G 1,5 mm² Código do artigo 13038 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 83664 Cópia
Código do artigo 29306 Cópia
Código do artigo 29164 Cópia
H05VV5-F cinza 3 G 1 mm² Código do artigo 13025 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 29379 Cópia
05V-K azul-branco 1 x 0,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29375 Cópia
FIVENORM 07V2-K azul escuro-branco 1 x 1,5 mm² Código do artigo 63419 Cópia
Código do artigo 29206 Cópia
Código do artigo 51823 Cópia
FIVENORM H07V2-K vermelho 1 x 2,5 mm² Código do artigo 64143 Cópia
Código do artigo 83666 Cópia
Código do artigo 83676 Cópia
FIVENORM H07V2-K branco 1 x 2,5 mm² Código do artigo 64144 Cópia
Código do artigo 51781 Cópia
FIVENORM H07V-K verde-amarelo 1 G 50 mm² Código do artigo 64252 Cópia
FIVENORM H07V2-K castanho 1 x 1,5 mm² Código do artigo 64126 Cópia
Código do artigo 29258 Cópia
FIVENORM H05V2-K verde-amarelo 1 G 1 mm² Código do artigo 64108 Cópia
Código do artigo 51771 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible