3004 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
FIVENORM H07V2-K laranja 1 x 1,5 mm² Código do artigo 64136 Cópia
H07RN-F preto 5 G 4 mm² Código do artigo 37063 Cópia
H07RN-F preto 4 G 2,5 mm² Código do artigo 37046 Cópia
H05VV5-F cinza 3 G 1,5 mm² Código do artigo 13037 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 83663 Cópia
Código do artigo 29528 Cópia
Código do artigo 29174 Cópia
Código do artigo 83685 Cópia
FIVENORM H05V2-K preto 1 x 0,5 mm² Código do artigo 64075 Cópia
Código do artigo 29150 Cópia
FIVENORM H07V2-K azul escuro 1 x 2,5 mm² Código do artigo 64151 Cópia
Código do artigo 83665 Cópia
Código do artigo 83705 Cópia
Código do artigo 51787 Cópia
Código do artigo 29190 Cópia
Código do artigo 29151 Cópia
Código do artigo 29400 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/300 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 52890 Cópia
FIVENORM H07V2-K preto 1 x 25 mm² Código do artigo 64219 Cópia
H05V-K violeta 1 x 0,75 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29104 Cópia
Código do artigo 52894 Cópia
Código do artigo 29205 Cópia
Código do artigo 29189 Cópia
Código do artigo 26772 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible