3004 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
H05V-K azul escuro 1 x 0,75 mm² Bobine Código do artigo 26668 Cópia
Código do artigo 51403 Cópia
Código do artigo 29196 Cópia
Código do artigo 26756 Cópia
Código do artigo 51805 Cópia
H05V-K azul escuro 1 x 1 mm² Bobine Código do artigo 26684 Cópia
H05V-K castanho 1 x 0,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29084 Cópia
Código do artigo 26906 Cópia
FIVENORM H07V2-K verde-amarelo 1 G 25 mm² Código do artigo 64220 Cópia
FIVENORM H07V2-K preto 1 x 2,5 mm² Bobine Código do artigo 65454 Cópia
FIVENORM H07V2-K verde-amarelo 1 G 35 mm² Código do artigo 64236 Cópia
Código do artigo 29197 Cópia
Código do artigo 52952 Cópia
Código do artigo 26804 Cópia
FIVENORM H05V2-K azul 1 x 0,5 mm² Código do artigo 64077 Cópia
H05V-K cinza 1 x 0,75 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29103 Cópia
Código do artigo 29136 Cópia
FIVENORM H05V2-K branco-azul 1 x 1 mm² Código do artigo 63413 Cópia
Código do artigo 29180 Cópia
Código do artigo 52950 Cópia
Código do artigo 22065 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 83706 Cópia
Código do artigo 26922 Cópia
Código do artigo 83674 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible