3004 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Código do artigo 83672 Cópia
H05V-K preto 1 x 0,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29081 Cópia
05V-K azul-branco 1 x 0,75 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29376 Cópia
Código do artigo 51795 Cópia
Código do artigo 26921 Cópia
FIVENORM H05V2-K azul 1 x 0,75 mm² Código do artigo 64093 Cópia
FIVENORM H07V2-K preto 1 x 35 mm² Código do artigo 64235 Cópia
H05V-K verde-amarelo 1 G 0,75 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29098 Cópia
Código do artigo 29257 Cópia
FIVENORM H07V2-K azul 1 x 2,5 mm² Código do artigo 64141 Cópia
H07RN-F preto 4 G 1,5 mm² Código do artigo 37045 Cópia
H07RN-F preto 5 G 1,5 mm² Código do artigo 37061 Cópia
Código do artigo 51804 Cópia
Código do artigo 83661 Cópia
H05V-K violeta 1 x 1 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29120 Cópia
Código do artigo 29135 Cópia
Código do artigo 51770 Cópia
Código do artigo 29181 Cópia
Código do artigo 26874 Cópia
05V-K vermelho-branco 1 x 1 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29372 Cópia
Código do artigo 52949 Cópia
FIVENORM H05V2-K azul 1 x 1 mm² Código do artigo 64109 Cópia
Código do artigo 26889 Cópia
Código do artigo 26890 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible