3004 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Código do artigo 26858 Cópia
Código do artigo 29149 Cópia
Código do artigo 29241 Cópia
H07RN-F preto 5 G 2,5 mm² Código do artigo 37062 Cópia
H05V-K preto 1 x 0,75 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29097 Cópia
FIVENORM H07V2-K verde-amarelo 1 G 10 mm² Código do artigo 64188 Cópia
H05V-K azul 1 x 1 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29115 Cópia
Código do artigo 29163 Cópia
Código do artigo 51777 Cópia
Código do artigo 29226 Cópia
H05V-K azul 1 x 0,75 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29099 Cópia
H05V-K branco 1 x 0,75 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29102 Cópia
FIVENORM H07V2-K preto 1 x 16 mm² Código do artigo 64203 Cópia
Código do artigo 51796 Cópia
H05V-K branco 1 x 1 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29118 Cópia
Código do artigo 29148 Cópia
Código do artigo 29211 Cópia
FIVENORM H07V2-K azul escuro 1 x 1,5 mm² Código do artigo 64135 Cópia
FIVENORM H07V2-K verde-amarelo 1 G 4 mm² Código do artigo 64156 Cópia
FIVENORM H05V2-K azul escuro 1 x 0,5 mm² Código do artigo 64087 Cópia
Código do artigo 22059 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
FIVENORM H05V2-K azul escuro 1 x 0,75 mm² Código do artigo 64103 Cópia
Código do artigo 26755 Cópia
H05V-K castanho 1 x 1 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29116 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible