3004 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
05V-K azul escuro-branco 1 x 1 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29396 Cópia
FIVENORM H07V2-K preto 1 x 1,5 mm² Código do artigo 64123 Cópia
Código do artigo 29142 Cópia
FIVENORM H07V2-K verde-amarelo 1 G 2,5 mm² Código do artigo 64140 Cópia
H07RN-F preto 3 G 1,5 mm² Código do artigo 37028 Cópia
H05V-K laranja 1 x 1 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29126 Cópia
Código do artigo 29179 Cópia
Código do artigo 29195 Cópia
05V-K azul escuro-branco 1 x 0,75 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29395 Cópia
Código do artigo 29397 Cópia
FIVENORM H07V2-K verde-amarelo 1 G 6 mm² Código do artigo 64172 Cópia
FIVENORM H07V2-K verde-amarelo 1 G 16 mm² Código do artigo 64204 Cópia
H05V-K preto 1 x 1 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29113 Cópia
Código do artigo 26739 Cópia
Código do artigo 83683 Cópia
FIVENORM H07V2-K preto 1 x 10 mm² Código do artigo 64187 Cópia
Código do artigo 29225 Cópia
Código do artigo 29157 Cópia
FIVENORM H07V2-K preto 1 x 6 mm² Código do artigo 64171 Cópia
Código do artigo 51768 Cópia
FIVENORM H07V2-K verde-amarelo 1 G 1,5 mm² Código do artigo 64124 Cópia
H05V-K vermelho 1 x 0,75 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29101 Cópia
Código do artigo 29132 Cópia
Código do artigo 26858 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible