3004 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
FIVENORM H05V2-K azul-branco 1 x 0,5 mm² Código do artigo 63402 Cópia
H05V-K cinza 1 x 0,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29087 Cópia
H05VV-F/SJT preto 3 G AWG 17 Código do artigo 28035 Cópia
FIVENORM 07V2-K azul escuro-branco 1 x 4 mm² Código do artigo 63429 Cópia
FIVENORM H07V2-K laranja 1 x 4 mm² Código do artigo 64168 Cópia
FIVENORM H07V2-K verde-amarelo 1 G 6 mm² Bobine Código do artigo 65551 Cópia
Código do artigo 29739 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/300 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 29182 Cópia
Código do artigo 51401 Cópia
H05VV-F preto 2 x 1,5 mm² Código do artigo 29484 Cópia
H07RN-F preto 1 x 25 mm² Código do artigo 37007 Cópia
H07RN-F preto 5 G 25 mm² Código do artigo 37067 Cópia
Código do artigo 26789 Cópia
Código do artigo 51798 Cópia
FIVENORM H05V2-K branco-laranja 1 x 1 mm² Código do artigo 63415 Cópia
FIVENORM H07V2-K vermelho 1 x 4 mm² Código do artigo 64159 Cópia
H07RN-F preto 4 G 25 mm² Código do artigo 37051 Cópia
Código do artigo 26907 Cópia
Código do artigo 26891 Cópia
FIVENORM H07V2-K verde-amarelo 1 G 2,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019441 Cópia
Código do artigo 26707 Cópia
Código do artigo 26395 Cópia
FIVENORM 07V2-K azul-branco 1 x 2,5 mm² Código do artigo 63422 Cópia
FIVENORM H07V2-K violeta 1 x 1,5 mm² Código do artigo 64130 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible