3004 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Código do artigo 52959 Cópia
FIVENORM H07V2-K azul 1 x 35 mm² Código do artigo 64237 Cópia
Código do artigo 26861 Cópia
Código do artigo 29274 Cópia
Código do artigo 26859 Cópia
Código do artigo 29261 Cópia
Código do artigo 52829 Cópia
FIVENORM 07V2-K branco-vermelho 1 x 1,5 mm² Código do artigo 63421 Cópia
Código do artigo 35019 Cópia
Código do artigo 31001 Cópia
Código do artigo 51395 Cópia
Código do artigo 51833 Cópia
H07RN-F preto 5 G 95 mm² Código do artigo 34090 Cópia
Código do artigo 28826 Cópia
Código do artigo 52879 Cópia
Código do artigo 83698 Cópia
Código do artigo 51791 Cópia
Código do artigo 22050 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 300/500 V, código de cores, não-blindado
Código do artigo 52958 Cópia
Código do artigo 52889 Cópia
FIVENORM H05V2-K azul escuro 1 x 0,75 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019346 Cópia
Código do artigo 28796 Cópia
Código do artigo 83766 Cópia
Código do artigo 51405 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible