2959 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
FIVENORM H07V2-K preto 1 x 6 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019510 Cópia
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 4 G 1,5 mm² Código do artigo 30782 Cópia
Código do artigo 28762 Cópia
Código do artigo 51843 Cópia
Código do artigo 29202 Cópia
Código do artigo 28797 Cópia
Código do artigo 29737 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/300 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 52146 Cópia
Código do artigo 83690 Cópia
FIVENORM H05V2-K verde-amarelo 1 G 1 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019371 Cópia
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 1 x 25 mm² Código do artigo 30743 Cópia
Código do artigo 26740 Cópia
Código do artigo 52145 Cópia
FIVENORM H05V2-K azul-branco 1 x 1 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019385 Cópia
FIVENORM H05V2-K castanho 1 x 1 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019373 Cópia
H05VV5-F cinza 12 G 2,5 mm² Código do artigo 13054 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 22053 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 300/500 V, código de cores, não-blindado
Código do artigo 31036 Cópia
Código do artigo 51809 Cópia
FIVENORM 07V2-K amarelo 1 x 2,5 mm² Código do artigo 64147 Cópia
FIVENORM H05V2-K verde 1 x 0,75 mm² Código do artigo 64101 Cópia
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 3 G 4 mm² Código do artigo 30767 Cópia
Código do artigo 28802 Cópia
FIVENORM 07V2-K branco-azul escuro 1 x 10 mm² Código do artigo 63379 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible