2959 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Código do artigo 52836 Cópia
Código do artigo 52834 Cópia
Código do artigo 55811 Cópia
Código do artigo 83767 Cópia
FIVENORM 07V2-K branco-azul 1 x 4 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019491 Cópia
FIVENORM 07V2-K laranja-azul escuro 1 x 1,5 mm² Código do artigo 69855 Cópia
FIVENORM 07V2-K laranja-azul escuro 1 x 4 mm² Código do artigo 69873 Cópia
FIVENORM 07V2-K laranja-preto 1 x 2,5 mm² Código do artigo 69868 Cópia
FIVENORM 07V2-K verde 1 x 6 mm² Bobine Código do artigo 65560 Cópia
FIVENORM H05V2-K amarelo 1 x 0,75 mm² Bobine Código do artigo 65426 Cópia
FIVENORM H05V2-K cinza 1 x 1 mm² Bobine Código do artigo 65434 Cópia
FIVENORM H05V2-K laranja-azul 1 x 1 mm² Código do artigo 69627 Cópia
FIVENORM H07V-K laranja 1 x 70 mm² Código do artigo 64280 Cópia
FIVENORM H07V2-K laranja 1 x 6 mm² Bobine Código do artigo 65562 Cópia
FIVENORM H07V2-K rosa 1 x 2,5 mm² Código do artigo 64148 Cópia
FIVENORM H07V2-K vermelho 1 x 4 mm² Bobine Código do artigo 65471 Cópia
H05VV-F/SJT preto 5 G AWG 13 Código do artigo 28045 Cópia
Código do artigo 37220 Cópia
Cabos de controle e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 37221 Cópia
Cabos de controle e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 26711 Cópia
Código do artigo 26808 Cópia
Código do artigo 26895 Cópia
Código do artigo 11019082 Cópia
Código do artigo 28208 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible