2959 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Código do artigo 52840 Cópia
Código do artigo 55411 Cópia
Código do artigo 52968 Cópia
Código do artigo 83671 Cópia
07RN-F preto 5 G 240 mm² Código do artigo 11022923 Cópia
FIVENORM 07V2-K branco-vermelho 1 x 4 mm² Código do artigo 63431 Cópia
FIVENORM H05V2-K branco 1 x 0,5 mm² Bobine Código do artigo 65407 Cópia
FIVENORM H07V2-K castanho 1 x 6 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019513 Cópia
H05VV5-F cinza 34 G 0,5 mm² Código do artigo 13010 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 26913 Cópia
Código do artigo 37202 Cópia
Cabos de controle e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 11019894 Cópia
Código do artigo 11020735 Cópia
Código do artigo 11019085 Cópia
Código do artigo 11019088 Cópia
Código do artigo 28961 Cópia
Código do artigo 37247 Cópia
Cabos de controle e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 52811 Cópia
Código do artigo 52817 Cópia
Código do artigo 52824 Cópia
Código do artigo 51416 Cópia
Código do artigo 53076 Cópia
Código do artigo 83660 Cópia
FIVENORM 07V2-K azul escuro-laranja 1 x 1,5 mm² Bobine Código do artigo 65522 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible