2959 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
FIVENORM 07V2-K preto-laranja 1 x 1,5 mm² Código do artigo 63485 Cópia
FIVENORM H05V2-K branco-azul 1 x 0,5 mm² Bobine Código do artigo 65480 Cópia
FIVENORM H07V2-K branco 1 x 6 mm² Bobine Código do artigo 65555 Cópia
H07RN-F preto 3 G 120 mm² Código do artigo 37039 Cópia
Código do artigo 28185 Cópia
Código do artigo 26908 Cópia
Código do artigo 26940 Cópia
Código do artigo 26697 Cópia
Código do artigo 37190 Cópia
Cabos de controle e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 11020250 Cópia
Código do artigo 11020535 Cópia
Código do artigo 11020253 Cópia
Código do artigo 11019087 Cópia
Código do artigo 11019081 Cópia
Código do artigo 29851 Cópia
Código do artigo 29850 Cópia
Código do artigo 28965 Cópia
Código do artigo 52159 Cópia
Código do artigo 52154 Cópia
Código do artigo 52815 Cópia
Código do artigo 53075 Cópia
Código do artigo 56101 Cópia
Código do artigo 37194 Cópia
Cabos de controle e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 83761 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible