2959 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
FIVENORM 07V2-K laranja-azul 1 x 2,5 mm² Código do artigo 69629 Cópia
FIVENORM 07V2-K laranja-vermelho 1 x 4 mm² Código do artigo 69876 Cópia
FIVENORM 07V2-K preto-laranja 1 x 4 mm² Código do artigo 63487 Cópia
FIVENORM 07V2-K verde 1 x 4 mm² Bobine Código do artigo 65477 Cópia
FIVENORM 07V2-K vermelho-branco 1 x 2,5 mm² Bobine Código do artigo 65534 Cópia
FIVENORM H05V2-K verde 1 x 0,75 mm² Bobine Código do artigo 65425 Cópia
FIVENORM H05V2-K verde-amarelo 1 G 0,5 mm² Bobine Código do artigo 65403 Cópia
FIVENORM H07V2-K castanho 1 x 4 mm² Bobine Código do artigo 65470 Cópia
FIVENORM H07V2-K cinza 1 x 25 mm² Código do artigo 64225 Cópia
FIVENORM H07V2-K violeta 1 x 2,5 mm² Bobine Código do artigo 65461 Cópia
H05VV-F/SJT preto 4 G AWG 15 Código do artigo 28040 Cópia
H07RN-F preto 2 x 25 mm² Código do artigo 37026 Cópia
Código do artigo 22080 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 28146 Cópia
Código do artigo 26958 Cópia
Código do artigo 26946 Cópia
Código do artigo 26869 Cópia
Código do artigo 26901 Cópia
Código do artigo 26765 Cópia
Código do artigo 26719 Cópia
Código do artigo 26846 Cópia
Código do artigo 26952 Cópia
Código do artigo 26937 Cópia
Código do artigo 26797 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible