2959 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Código do artigo 28812 Cópia
Código do artigo 28819 Cópia
Código do artigo 28969 Cópia
Código do artigo 37250 Cópia
Cabos de controle e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 37242 Cópia
Cabos de controle e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 51861 Cópia
Código do artigo 53077 Cópia
Código do artigo 37206 Cópia
Cabos de controle e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 37195 Cópia
Cabos de controle e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
FIVENORM 07V2-K amarelo 1 x 1,5 mm² Bobine Código do artigo 65452 Cópia
FIVENORM 07V2-K laranja-azul escuro 1 x 10 mm² Código do artigo 69891 Cópia
FIVENORM H05V2-K azul escuro-branco 1 x 0,5 mm² Bobine Código do artigo 65481 Cópia
FIVENORM H05V2-K azul-branco 1 x 0,5 mm² Bobine Código do artigo 65479 Cópia
FIVENORM H05V2-K branco-laranja 1 x 0,5 mm² Bobine Código do artigo 65482 Cópia
FIVENORM H05V2-K laranja-azul 1 x 0,75 mm² Código do artigo 69626 Cópia
FIVENORM H05V2-K vermelho-branco 1 x 1 mm² Bobine Código do artigo 65511 Cópia
FIVENORM H07V-K laranja 1 x 95 mm² Código do artigo 64296 Cópia
FIVENORM H07V2-K rosa 1 x 4 mm² Código do artigo 64164 Cópia
FIVENORM H07V2-K vermelho 1 x 6 mm² Bobine Código do artigo 65554 Cópia
FIVENORM H07V2-K violeta 1 x 16 mm² Código do artigo 64210 Cópia
FIVENORM H07V2-K violeta 1 x 25 mm² Código do artigo 64226 Cópia
H05VV-F/SJT laranja 5 G AWG 11 Código do artigo 31255 Cópia
H05V-K amarelo 1 x 1 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29121 Cópia
H05V-K azul escuro 1 x 0,5 mm² Bobine Código do artigo 26652 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible