2959 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
H05V-K amarelo 1 x 0,75 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29105 Cópia
H05V-K verde-amarelo 1 G 0,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29082 Cópia
H05VV-F preto 3 G 2,5 mm² Código do artigo 29478 Cópia
H05VV-F preto 5 G 0,75 mm² Código do artigo 29456 Cópia
H05V-K verde 1 x 1 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29123 Cópia
H05V-K preto 1 x 0,75 mm² Bobine Código do artigo 26656 Cópia
H05V-K ultram.azul 1 x 1 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 26388 Cópia
H05V-K preto 1 x 1 mm² Bobine Código do artigo 26672 Cópia
H05V-K verde 1 x 0,75 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29107 Cópia
H05VV-F preto 5 G 1,5 mm² Código do artigo 29472 Cópia
H05V-K azul escuro 1 x 0,75 mm² Carretel Código do artigo 26618 Cópia
H05V-K rosa 1 x 1 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29122 Cópia
H05VV-F branco 3 G 0,75 mm² Código do artigo 29453 Cópia
05V-K castanho-branco 1 x 1 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29382 Cópia
H05V-K azul escuro 1 x 1 mm² Carretel Código do artigo 26634 Cópia
H05VV-F preto 5 G 2,5 mm² Código do artigo 29482 Cópia
05V-K castanho-branco 1 x 0,75 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29381 Cópia
H05VV-F preto 4 G 1,5 mm² Código do artigo 29470 Cópia
H05VV-F preto 4 G 0,75 mm² Código do artigo 29454 Cópia
H05VV-F branco 3 G 2,5 mm² Código do artigo 29479 Cópia
H05V-K ultram.azul 1 x 0,75 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 26387 Cópia
H05V-K preto 1 x 0,5 mm² Bobine Código do artigo 26640 Cópia
H05V-K vermelho 1 x 1 mm² Bobine Código do artigo 26676 Cópia
H05V-K vermelho 1 x 0,75 mm² Bobine Código do artigo 26660 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible