2959 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
H05V-K castanho 1 x 1 mm² Bobine Código do artigo 26675 Cópia
H05V-K azul 1 x 1 mm² Bobine Código do artigo 26674 Cópia
H05V-K verde-amarelo 1 G 1 mm² Bobine Código do artigo 26673 Cópia
H05V-K vermelho 1 x 1 mm² Carretel Código do artigo 26626 Cópia
H05VV-F branco 2 x 1 mm² Código do artigo 29459 Cópia
H05VV-F preto 4 G 2,5 mm² Código do artigo 29480 Cópia
H05V-K branco 1 x 0,5 mm² Carretel Código do artigo 26595 Cópia
H05V-K vermelho 1 x 0,75 mm² Carretel Código do artigo 26610 Cópia
H05V-K violeta 1 x 1 mm² Bobine Código do artigo 26679 Cópia
05V-K azul escuro-branco 1 x 1 mm² Bobine Código do artigo 28959 Cópia
05V-K castanho-branco 1 x 0,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29380 Cópia
H05V-K branco 1 x 1 mm² Bobine Código do artigo 26677 Cópia
H05VV-F branco 5 G 0,75 mm² Código do artigo 29457 Cópia
H05VV-F branco 4 G 1,5 mm² Código do artigo 29471 Cópia
H05VV-F cinza 5 G 1,5 mm² Código do artigo 30237 Cópia
H05V-K cinza 1 x 1 mm² Bobine Código do artigo 26678 Cópia
H05VV-F cinza 3 G 1 mm² Código do artigo 30167 Cópia
H05V-K laranja 1 x 1 mm² Carretel Código do artigo 26635 Cópia
H05V-K preto 1 x 0,75 mm² Carretel Código do artigo 26606 Cópia
H05V-K laranja 1 x 0,75 mm² Bobine Código do artigo 26669 Cópia
H05V-K branco 1 x 0,5 mm² Bobine Código do artigo 26645 Cópia
05VV-F branco 7 G 1,5 mm² Código do artigo 29475 Cópia
H05V-K cinza 1 x 0,5 mm² Carretel Código do artigo 26596 Cópia
H05V-K preto 1 x 1 mm² Carretel Código do artigo 26622 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible