2959 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
H05V-K vermelho 1 x 0,5 mm² Carretel Código do artigo 26594 Cópia
H05V-K violeta 1 x 0,75 mm² Bobine Código do artigo 26663 Cópia
H05V-K branco 1 x 0,75 mm² Carretel Código do artigo 26611 Cópia
H05V-K verde-amarelo 1 G 0,75 mm² Bobine Código do artigo 26657 Cópia
H05VV-F preto 5 G 4 mm² Código do artigo 29490 Cópia
H05V-K azul 1 x 0,5 mm² Carretel Código do artigo 26592 Cópia
H05V-K laranja 1 x 0,5 mm² Bobine Código do artigo 26653 Cópia
H05VV-F branco 4 G 0,75 mm² Código do artigo 29455 Cópia
H05V-K amarelo 1 x 0,75 mm² Bobine Código do artigo 26664 Cópia
H05V-K azul 1 x 1 mm² Carretel Código do artigo 26624 Cópia
H05VV-F branco 4 G 1 mm² Código do artigo 29463 Cópia
05V-K azul escuro-branco 1 x 0,75 mm² Carretel Código do artigo 29752 Cópia
H05V-K cinza 1 x 0,75 mm² Carretel Código do artigo 26612 Cópia
H05V-K violeta 1 x 0,5 mm² Carretel Código do artigo 26597 Cópia
H05VV-F cinza 3 G 2,5 mm² Código do artigo 30247 Cópia
05VV-F preto 7 G 1,5 mm² Código do artigo 29474 Cópia
H05V-K azul 1 x 0,75 mm² Carretel Código do artigo 26608 Cópia
H05V-K castanho 1 x 0,5 mm² Carretel Código do artigo 26593 Cópia
05V-K azul escuro-weiß 1 x 1 mm² Carretel Código do artigo 29756 Cópia
05V-K azul-branco 1 x 0,75 mm² Bobine Código do artigo 28953 Cópia
H05VV-F preto 3 G 4 mm² Código do artigo 29825 Cópia
H05VV-F cinza 2 x 1 mm² Código do artigo 30157 Cópia
H05V-K castanho 1 x 0,75 mm² Carretel Código do artigo 26609 Cópia
H05V-K castanho 1 x 0,5 mm² Bobine Código do artigo 26643 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible