13429 acertos encontrados
É apresentado um máximo de 10 000 resultados. Para obter um resultado de pesquisa mais preciso, utilize os filtros.
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
JZ-500 cinza 16 G 1 mm² Código do artigo 10075 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 cinza 34 G 1 mm² Código do artigo 10079 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
H05V-K castanho 1 x 0,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29084 Cópia
JB-500 cinza 5 G 1,5 mm² Código do artigo 11082 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, código de cores, não-blindado
JZ-500 cinza 8 G 1 mm² Código do artigo 10070 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
PAAR-TRONIC-CY cinza 2 x 2 x 0,34 mm² Código do artigo 19971 Cópia
TRONIC-CY (LiY-CY) cinza 10 x 0,5 mm² Código do artigo 16009 Cópia
OB-500 cinza 2 x 0,75 mm² Código do artigo 11026 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, código de cores, não-blindado
OZ-500 cinza 7 x 1 mm² Código do artigo 10069 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
F-CY-JZ cinza 4 G 1 mm² Código do artigo 16372 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
JZ-600 preto 4 G 6 mm² Código do artigo 10717 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
PURö-JZ-HF cinza 4 G 2,5 mm² Código do artigo 15622 Cópia
TRONIC-CY (LiY-CY) cinza 6 x 0,34 mm² Código do artigo 20085 Cópia
Código do artigo 15076 Cópia
Código do artigo 26906 Cópia
PURö-J-HF cinza 1 G 10 mm² Código do artigo 15654 Cópia
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J preto 4 G 2,5 mm² Código do artigo 22235 Cópia
Código do artigo 15040 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 4 G 2,5 mm² Código do artigo 23029 Cópia
TRONIC (LiYY) cinza 6 x 0,5 mm² Código do artigo 18089 Cópia
F-CY-OZ cinza 2 x 0,5 mm² Código do artigo 16320 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
FIVENORM H07V2-K verde-amarelo 1 G 25 mm² Código do artigo 64220 Cópia
OZ-500 HMH cinza 2 x 0,75 mm² Código do artigo 11221 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
FIVENORM H07V2-K preto 1 x 2,5 mm² Bobine Código do artigo 65454 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible