13429 acertos encontrados
É apresentado um máximo de 10 000 resultados. Para obter um resultado de pesquisa mais preciso, utilize os filtros.
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
JZ-500 HMH cinza 7 G 1 mm² Código do artigo 11245 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 29180 Cópia
Código do artigo 52950 Cópia
LiYv azul 1 x 0,5 mm² Carretel (100m) Código do artigo 26439 Cópia
Código do artigo 22065 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 83706 Cópia
F-CY-JZ cinza 5 G 1,5 mm² Código do artigo 16396 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 26922 Cópia
F-CY-JZ cinza 4 G 16 mm² Código do artigo 16440 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
SiHF castanho-avermelhado 5 G 2,5 mm² Código do artigo 23030 Cópia
Código do artigo 83674 Cópia
H07RN-F preto 5 G 16 mm² Código do artigo 37066 Cópia
JZ-500 cinza 10 G 1 mm² Código do artigo 10180 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 HMH cinza 3 G 0,75 mm² Código do artigo 11222 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 83022 Cópia
Código do artigo 83084 Cópia
JZ-500 cinza 15 G 0,75 mm² Código do artigo 10046 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
LiYv vermelho 1 x 0,14 mm² Carretel (100m) Código do artigo 26409 Cópia
Código do artigo 15007 Cópia
Código do artigo 83070 Cópia
FIVENORM H05V2-K laranja 1 x 1 mm² Código do artigo 64120 Cópia
Código do artigo 31005 Cópia
Código do artigo 22087 Cópia
JZ-500 HMH cinza 5 G 2,5 mm² Código do artigo 11280 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible