13429 acertos encontrados
É apresentado um máximo de 10 000 resultados. Para obter um resultado de pesquisa mais preciso, utilize os filtros.
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
FIVENORM H07V2-K verde-amarelo 1 G 35 mm² Código do artigo 64236 Cópia
Código do artigo 29197 Cópia
F-CY-JZ cinza 5 G 1 mm² Código do artigo 16373 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
JZ-500 cinza 9 G 1,5 mm² Código do artigo 10101 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 52952 Cópia
JZ-600 preto 3 G 0,75 mm² Código do artigo 10583 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
Código do artigo 69603 Cópia
OZ-600-Y-CY preto 2 x 1 mm² Código do artigo 11516 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, blindado
Código do artigo 20150 Cópia
Código do artigo 26804 Cópia
FIVENORM H05V2-K azul 1 x 0,5 mm² Código do artigo 64077 Cópia
OB-500 cinza 2 x 1 mm² Código do artigo 11050 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, código de cores, não-blindado
TRONIC-CY (LiY-CY) cinza 12 x 0,5 mm² Código do artigo 16010 Cópia
Código do artigo 83063 Cópia
JZ-500 cinza 34 G 0,75 mm² Código do artigo 10052 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
TRONIC (LiYY) cinza 5 x 0,5 mm² Código do artigo 18088 Cópia
Código do artigo 22150 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
H05V-K cinza 1 x 0,75 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29103 Cópia
Código do artigo 23701 Cópia
Código do artigo 29136 Cópia
FIVENORM H05V2-K branco-azul 1 x 1 mm² Código do artigo 63413 Cópia
JZ-500 cinza 14 G 1 mm² Código do artigo 10074 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
OZ-500 cinza 12 x 0,5 mm² Código do artigo 10014 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
TRONIC-CY (LiY-CY) cinza 8 x 0,34 mm² Código do artigo 20061 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible