13429 acertos encontrados
É apresentado um máximo de 10 000 resultados. Para obter um resultado de pesquisa mais preciso, utilize os filtros.
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
SiHF castanho-avermelhado 2 x 0,75 mm² Código do artigo 23001 Cópia
Código do artigo 29205 Cópia
JB-500 cinza 3 G 0,75 mm² Código do artigo 11027 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, código de cores, não-blindado
OZ-500 cinza 7 x 0,5 mm² Código do artigo 10010 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 29189 Cópia
LiYv castanho 1 x 0,25 mm² Carretel (100m) Código do artigo 26424 Cópia
Código do artigo 26772 Cópia
H05V-K azul escuro 1 x 0,75 mm² Bobine Código do artigo 26668 Cópia
JZ-500-BLACK 3 G 1,5 mm² Código do artigo 10365 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 51403 Cópia
Código do artigo 29196 Cópia
Código do artigo 26756 Cópia
HELUTHERM® 145 preto 1 x 0,75 mm² Código do artigo 51295 Cópia
Código do artigo 15048 Cópia
Código do artigo 15038 Cópia
JZ-500 cinza 5 G 35 mm² Código do artigo 10162 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 cinza 7 G 6 mm² Código do artigo 10150 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 83074 Cópia
HELUTHERM® 145 verde-amarelo 1 G 2,5 mm² Código do artigo 51336 Cópia
Código do artigo 51805 Cópia
JZ-500 cinza 10 G 0,75 mm² Código do artigo 10042 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 HMH cinza 4 G 2,5 mm² Código do artigo 11279 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-604 TC TRAY CABLE preto 4 G 2,5 mm² Código do artigo 69691 Cópia
H05V-K azul escuro 1 x 1 mm² Bobine Código do artigo 26684 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible