13429 acertos encontrados
É apresentado um máximo de 10 000 resultados. Para obter um resultado de pesquisa mais preciso, utilize os filtros.
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
OZ-500 HMH cinza 2 x 1 mm² Código do artigo 11241 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 29528 Cópia
HELUTHERM® 145 vermelho 1 x 1,5 mm² Código do artigo 51326 Cópia
Código do artigo 29174 Cópia
Código do artigo 83685 Cópia
JZ-500 HMH cinza 5 G 1 mm² Código do artigo 11244 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 cinza 10 G 0,5 mm² Código do artigo 10012 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 cinza 25 G 2,5 mm² Código do artigo 10134 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
PURö-JZ-HF cinza 4 G 1,5 mm² Código do artigo 15577 Cópia
Código do artigo 15059 Cópia
LiYv preto 1 x 0,5 mm² Carretel (100m) Código do artigo 26437 Cópia
PURö-J-HF cinza 1 G 6 mm² Código do artigo 15653 Cópia
F-CY-JZ cinza 3 G 1 mm² Código do artigo 16371 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
FIVENORM H05V2-K preto 1 x 0,5 mm² Código do artigo 64075 Cópia
Código do artigo 29150 Cópia
FIVENORM H07V2-K azul escuro 1 x 2,5 mm² Código do artigo 64151 Cópia
Código do artigo 83080 Cópia
HELUTHERM® 145 preto 1 x 1 mm² Código do artigo 51309 Cópia
JZ-500 cinza 18 G 2,5 mm² Código do artigo 10132 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
F-CY-JZ cinza 4 G 10 mm² Código do artigo 16434 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
JZ-500 HMH cinza 12 G 1 mm² Código do artigo 11248 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 83665 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 4 G 1,5 mm² Código do artigo 23015 Cópia
JB-500 cinza 4 G 1,5 mm² Código do artigo 11080 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, código de cores, não-blindado
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible