13429 acertos encontrados
É apresentado um máximo de 10 000 resultados. Para obter um resultado de pesquisa mais preciso, utilize os filtros.
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
FIVENORM H05V2-K vermelho 1 x 1 mm² Código do artigo 64111 Cópia
H05V-K azul 1 x 0,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29083 Cópia
Código do artigo 29527 Cópia
Código do artigo 29165 Cópia
Código do artigo 83073 Cópia
F-CY-JZ cinza 5 G 0,75 mm² Código do artigo 16347 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
F-CY-OZ cinza 2 x 1,5 mm² Código do artigo 16393 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
JZ-500 cinza 4 G 35 mm² Código do artigo 10161 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
TRONIC (LiYY) cinza 3 x 0,5 mm² Código do artigo 18086 Cópia
Código do artigo 26841 Cópia
Código do artigo 51813 Cópia
TRONIC-CY (LiY-CY) cinza 3 x 0,34 mm² Código do artigo 20057 Cópia
Código do artigo 29305 Cópia
FIVENORM H05V2-K preto 1 x 1 mm² Código do artigo 64107 Cópia
PURö-J-HF cinza 1 G 16 mm² Código do artigo 15655 Cópia
HELUTHERM® 145 preto 1 x 6 mm² Código do artigo 51365 Cópia
Código do artigo 51772 Cópia
Código do artigo 51779 Cópia
Código do artigo 29378 Cópia
H05VV-F preto 3 G 1,5 mm² Código do artigo 29468 Cópia
PAAR-TRONIC-CY cinza 3 x 2 x 0,25 mm² Código do artigo 21035 Cópia
TRONIC-CY (LiY-CY) cinza 5 x 0,25 mm² Código do artigo 20032 Cópia
Código do artigo 83061 Cópia
JZ-500 cinza 4 G 25 mm² Código do artigo 10158 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible